欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

  • 2024.04.07 14:58:04
  • 米思米
  • 3587

 链条、链条吊具                                                                                                                                            

通过吊挂或直接环绕在吊具上,用于吊装货物的索具。


链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

特点

· 链条具有出色的灵活性,通过使用适当的吊具,可以快速可靠地执行吊装重物的作业。

· 可以根据使用用途,从各种吊具组合和链条数量(1条、2条、3条、4条)中进行选择。

· 通过吊挂或直接环绕在吊具上,利用起重葫芦等移动重物。


链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

吊挂方式与使用载荷一览(单位:t)

吊挂方式/链条线径(mm)

吊具

1点吊

2点吊

3点吊  4点吊

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表※

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表※

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表※

60°

90°

120°

60°

90°

120°

5.0

0.5

0.8

0.71

0.5

1.25

1.0

0.71

6.3

1.25

2.0

1.8

1.25

3.2

2.5

1.8

8.0

2.0

3.2

2.8

2.0

5.0

4.0

2.8

10.0

3.2

5.0

4.5

3.2

8.0

6.3

4.5

12.5

5.0

8.0

7.1

5.0

12.5

10.0

7.1

16.0

8.0

12.5

11.2

8.0

20.0

16.0

11.2

20.0

12.5

20.0

18.0

12.5

32.0

25.0

18.0

 

吊挂方式/链条线径(mm)

直接环绕吊挂

1点吊

2点吊

4点吊

穿套式结索

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表※

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表※

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

60°

90°

120°

60°

90°

120°

60°

90°

120°

60°

90°

120°

5.0

0.36

0.8

0.71

0.5

0.56

0.5

0.36

1.25

1.0

0.71

0.9

0.71

0.5

0.5

6.3

0.9

2.0

1.8

1.25

1.4

1.25

0.9

3.2

2.5

1.8

2.2

1.8

1.25

1.25

8.0

1.4

3.2

2.8

2.0

2.2

2.0

1.4

5.0

4.0

2.8

3.6

2.8

2.0

2.0

10.0

2.2

5.0

4.5

3.2

3.6

3.2

2.2

8.0

6.3

4.5

5.6

4.5

3.2

3.2

12.5

3.6

8.0

7.1

5.0

5.6

5.0

3.6

12.5

10.0

7.1

9.0

7.1

5.0

6.0

16.0

5.6

12.5

11.2

8.0

9.0

8.0

5.6

20.0

16.0

11.2

14.0

11.2

8.0

8.0

20.0

9.0

20.0

18.0

12.5

14.0

12.5

9.0

32.0

25.0

18.0

22.4

18.0

12.5

12.5

(注1)当使用带抓钩的链条(用于长度调节等),并采用带※标记的吊挂方式时,可用载荷为上表数据的70%。

 用于不带※标记的吊挂方式时,无需降低载荷。

(注2)在以下条件下使用链条时,请在大约80%(减少20%)的载荷下使用。

   ①常态化地在接近额定值的载荷下使用 ②使用中会受到振动影响的环境 ③组装到自动生产线中使用

 

要点如下!


· 请确认吊装重物的吊挂姿态。 链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表

  →请选择是使用吊具还是直接环绕吊装,以及索具数量。

· 请确认吊装重物的重量(t)。 

  →请根据吊挂角度选择链条线径(mm)。

· 请确认吊装荷载的大小。 

  →请计算链条长度(m)。

· 请确认索具类型(销型、眼型)以及吊具种类。

· 请选择吊钩形状。  


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities